- 查看串口驱动是否安装,在设备管理器查看。
在\rplidar_sdk\tools\cp2102_driver 目录下可以找到驱动压缩文件,解压后根据自己的操作系统选择安装文件: 64 位操作系统用 CP210xVCPInstaller_x64 文件安装驱动, 32 位操作系统提用 CP210xVCPInstaller_x86 文件安装驱动。
- 查看串口转接板使用是否正确,并更换串口转接板测试。
黑色外壳无拨码开关:S2:1000000
无外壳无拨码开关115200:A1M8
黑色外壳有拨码开关115200:A2M8、A2M6
黑色外壳有拨码开关256000:A2M7、A2M12、A3、S1
注:几年前的串口转接板都是无拨码开关,波特率为115200。
- 更换USB口,有可能USB口供电不足。USB电源线与Micro-usb两根同时接上。也可以使用5V 2A的手机充电器单独供电,也可以验证电脑USB供电不足问题。
- 查看是否有其他串口工具在同时连接雷达,雷达同一时间不能被两个串口工具打开。
- 查看雷达串口线是否接触良好,可以拆开底盖查看串口线是否脱落。
- 如果以上正常,可能雷达电路板串口坏,需要返厂维修。