Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


本页面包含了关于Slamware kit套件介绍及用法等重要内容,并附有基于HCR平台的设计案例供参考。


简介

Slamware开发套件包含了方便用户对Slamware模块化自主定位导航解决方案进行评估和早期开发所需的配套工具。用户只需将Slamware核心导航模块固定至其接口扩展板Slamware Breakout上,然后将雷达,电源及PC连接至扩展板对应接口,即可通过配套的图形工具观察结果并进行软硬件开发。

包含组件

  • Slamware模块化自主定位导航解决方案的核心模块(简称SLAMWARE核心模块)

基于RPLIDAR提供实时定位和自主导航功能,同时支持串口和以太网交互导航信息。具体规格信息请参考SLAMWRAE CORE数据手册。


  • Slamware Breakout

    SLAMWARE核心模块扩展板,用于提供可直接和A1/A2 雷达,网络,PC,电机及各种传感器等连接通讯的接口,方便用户基于该核心模块进行相关硬件或软件开发。

  • RPLIDAR A1 或 RPLIDAR A2

用于实现二维平面内一定范围内的360度全方位激光测距扫描,实时产生的所在空间平面点云地图信息可由SLAMWARE核心模块用于实现实时定位和自主导航功能。

 SM101 Slamware Kit User Manual

基本用法

硬件连接

接口示意图

 

组件连接示意图

Image Added

 SM101 Slamware Kit User Manual


Breakout 相关接口介绍

Breakout 特性

最大额定值

范围

供电电压

9V ~24V

IO 电压

-0.3V ~3.6V

工作温度/储藏温度

-20oC ~+60oC

电气特性

符号

参数

最小值.

典型值.

最大值.

单位

VDD

系统额定工作电压

4.75

5

5.25

V

IDD

系统电流消耗

-

-

1000

mA

VDD_IO

数字接口电压范围

2.6

3.3

3.6

V

IDD_IO

数字接口电流消耗

-

-

TBD

mA

VDIL

数字输入低电平

-

-

0.2*VDD_IO

V

VDIH

数字输入高电平

0.8*VDD_IO

-

-

V

VDOL

数字输出低电平

-

-

0.2*VDD_IO

V

VDOH

数字输出高电平

0.8*VDD_IO

-

-

V

ISTANDBY

电流消耗@关机模式

-

-

TBD

mA

开发参考

参考设计案例(基于HCR平台)

机械设计