Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


SLAMWARE SDP MiniSLAMWARE SDP
线稿图


Image RemovedImage AddedImage Removed



Image Added

尺寸(最大直径*高度)

185mm * 100mm400mm * 230 mm
重量约0.85kg约5.1kg
传感器
  • RPLIDAR 360° 激光雷达
  • 里程计
  • RPLIDAR 360°激光雷达
  • 里程计
  • 超声波传感器
  • 防跌落传感器
  • 碰撞传感器
  • 离地检测传感器
  • 充电座红外线传感器
  • 卡机检测电阻
优势
  • 小巧轻便
  • 使用干电池或镍氢充电电池充电,可以带上飞机,可托运
  • 快递可以发空运
  • 功能完善
  • 具有更好的工作效果
  • 具有上层甲板,可以扩展应用
劣势
  • 传感器比较有限,对实际的工作场景要求较高
  • 体积较大,重量较重,不方便携带
  • 使用锂电池供电,只能随身带上飞机,不能托运
  • 快递只能发陆运
适用场合
  • 初步评估
  • 软件调试
  • 将Breakout拆出后,基于该Breakout开发自己的地盘
  • 完整功能评估
  • 软件调试
  • 集成机器人上层UI联合调试

...