...
功能概览
内部模块框图和使用方法
下图描述了SLAMWARE Core和外部系统之间的通信连接框图。
SLAMWARE Core内部模块框图
SR001 SLAMWARE Control Bus Protocol
...
Standard Profile要求网络中同一时刻只有2个通讯端点相互进行通讯。并且,其中一方将始终首先向另一方发送数据。另一方将始终在接收到发送数据方的数据包后做出回应,发送对应的回应数据。
这里定义上述始终首先发送数据的通讯端点为宿主(Master),而始终先接收数据再发出回应数据包的通讯端点为从机(Slave)。
Standard Profile使用了相同的格式用于Master以及Slave发出的数据包,即Flag字段的定义一致。不过根据通讯角色的不同,其发送的数据包的某些字段具有不同的含义。
对于由Master发出的数据包被称为请求命令数据包(简称请求命令),而由Slave发出的数据包被称为应答数据包(简称应答)。
请求命令与应答必须是成对出现的,每个应答总对应与一个请求命令。而Master必须在发送一个请求命令后,在接收到Slave发送应答数据包或者通讯超时后,方可进行下一个请求命令的发送。
Flag字段定义
存储顺序 | MSB +7 | +0 LSB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long Frame: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
SLAMWARE Core和外部系统之间的Ctrl Bus通讯协议设计为单向通讯模式,始终由SLAMWARE Core发起数据包请求。
外部系统需要及时回应SLAMWARE Core的请求命令,否则SLAMWARE Core将认为外部系统连线中断,可能停止正常工作。
请求命令与应答必须是成对出现的,每个应答总对应于一个请求命令。SLAMWARE Core在发送一个请求命令后,总会在接收到外部系统发送应答数据包或者通讯超时后,才会进行下一个请求命令的发送。
SLAMWARE Core也可以接受外部系统的控制命令,但由于单向通讯的模式,外部系统只能在SLAMWARE Core定期发送外部系统控制命令查询请求的时候才可以发送控制命令。但外部系统可以通过#CMD信号通知SLAMWARE Core尽快发送外部系统控制命令查询请求。
...