...
考虑到用户在不同阶段的需要,SLAMTEC将SLAMWARE的集成过程分为3个阶段:
阶段 | 说明 | 硬件 | 软件 | 备注 |
---|---|---|---|---|
评估 | 在评估阶段,客户主要目的是验证基于SLAMWARE的室内导航定位解决方案是否能够满足客户的使用需求。 |
| SLAMTEC Robot Studio | 根据传感器数量和评估设备性能强弱的不同,当前评估选择可分为如下几种: SLAMWARE SDP Mini 提供了最基础的评估功能,只包含激光雷达、运动机构和里程计,是实现Slam方案的最小系统。 SLAMWARE SDP 为一款针对家用和轻商用机器人的评估平台,除上述传感器外,还配备了超声波传感器,碰撞传感器,防跌落传感器、离地检测传感器、卡机检测电阻、基于红外信标的自动回充充电座,同时具备比较完善的电源管理能力。 ZEUS机器人平台是针对重商用场合推出的机器人平台,除SDP系列中提供的传感器外,该平台还配备了后碰撞传感器、深度摄像头及可选配的控制模块(包含急停按钮、电源开关,系统开关等),它同时集成了大容量锂电池,可为机器人提供非常长的续航时间。(注:ZEUS机器人平台不提供卡机检测和离地检测功能。) |
验证 | 在验证阶段,客户主要目的是验证基于SLAMWARE的解决方案是否能够适用于客户的机器人和底盘。 |
|
| SLAMWARE Breakout是一块最小系统开发板。其内部集成了一枚STM32F103VET6处理器作为底盘的主控MCU,且各种外设IO口已分别引出方便集成。 同时针对该块开发板,SLAMTEC提供了参考固件方便大家集成和开发。 |
集成 | 在集成阶段,客户已认可SLAMWARE产品的性能,并确认能够与自身的底盘配合使用。此时需要将SLAMWARE解决方案整合到机器人中。 |
|
| SLAMWARE Core是可以批量订购的导航定位模块产品,采用Mini PCI-E的物理接口和自定义的电气接口。用户可自行设计底盘的主板,集成SLAMWARE Core实现室内定位导航功能。 |
系统构成
通常情况下,基于SLAMWARE解决方案的机器人主要由3部分组成:
...
为了方便客户使用和集成SLAMWARE解决方案,SLAMTEC还推出了SLAMWARE SDP 系列(Software Development Platform)供用户选择。该系列均为功能基本完备的机器人。
针对不同使用场景的需要,该系列有两个不同的型号:
SLAMWARE SDP Mini | SLAMWARE SDP | |
---|---|---|
线稿图 | ||
尺寸(最大直径*高度) | 185mm * 100mm | 400mm * 230 mm |
重量 | 约5.1kg | 约0.85kg |
传感器 |
|
|
优势 |
|
|
劣势 |
|
|
适用场合 |
|
|
对于使用SLAMWARE SDP Mini的客户,无需额外进行硬件集成工作,可直接使用。至于基于SLAMWARE SDP Mini中的Breakout自主研发底盘,请参考:
...