本页介绍了configure_network_demo的用法
(以下任选其一)
验证 :
重新连接wifi名为test,密码为12345678的slamware AP之后, 可以用192.168.11.101连接slamware模块(192.168.11.1 为默认值,依然可用)
此时wifi信道已经更改成6:
STA模式:
配置时需要输入当前可用局域网的名称和密码,成功之后,机器人将接入局域网,需要用机器人分到的IP来连接。
验证:
将客户端连入同一个局域网,可以访问slamware模块。下图中,机器人分到的IP地址为:10.0.129.75
同样,可以disable/enable DHCP, disable WIFI, 使用命令如上所述,在此不具体描述。
代码功能说明:将slamware模块配置成AP模式, 将slamware模块配置成STA模式, 关闭/打开DHCP, 关闭WIFI 等
std::map<std::string, std::string> options; options["ssid"] = "test"; options["password"] = "12345678"; // password length should surpass 8 options["ip"] = "192.168.11.101"; // do not use address from 192.168.11.1 to 192.168.11.100 (reserved for internal usage) options["channel"] = "6"; result = sdp.configurateNetwork(NetworkMode::NetworkModeAP, options); |
std::map<std::string, std::string> options; options["ssid"] = ssid; options["password"] = password; result = sdp.configurateNetwork(NetworkMode::NetworkModeStation, options); |