...
本页内容
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
概述
电机部分的控制是机器人底盘实现中,最为主要的部分。对于需要自主定位导航的服务机器人而言,电机里程计的精准度,往往是决定整个机器人定位精度的关键因素之一。因此,
...
代码链接:http://www.slamtec.com/download/slamware/code/slamwarekit_reference_code.20161025.zip
电机编码器类型选择
常用的机器人底盘电机编码器按实现原理来分类,包括光电编码器及霍尔编码器,按照其编码方式分类,主要包括增量型和绝对型。对于基于slamware的机器人底盘来说,里程计的分辨率需要在1mm以下,且总误差最多不能超过5%,如果超过此数值,机器人将无法正常实现定位导航的功能。因此,无论选择哪种编码器,必须要达到其精度的要求。可以参考以下判断公式:
No Format |
---|
(2π/每转编码器脉冲数)×轮子半径≤0.001米 注:轮子半径单位为米 |
系统电机应答流程
Info | ||
---|---|---|
| ||
仅以两轮差动电机为例,三轮全向轮电机请参考SA003 基于SLAMWARE解决方案的服务型机器人底盘电机里程计概述及代码示例基于Slamware解决方案的服务型机器人底盘电机里程计概述及代码示例 |
SLAMWARE Core 每间隔delta时间,会向底盘发送左右轮的速度,向前为正,向后为负,即SET_BASE_MOTOR(0x40)。底盘会回复此时的左右轮里程计的累计值,即GET_BASE_MOTOR_DATA(0x31)。请注意,无论轮子向前运动或向后运动,里程计的度数均递增,因为SLAMWARE Core在下发速度时,已经区分了向前还是向后。
...
Code Block | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
//每米编码器脉冲数 #define ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER 6390UL //行走电机速度控制频率:60hz #define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ 60 #define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_DURATION (1000/(CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ)) /* * 刷新行走电机的里程数据函数 */ static void _refresh_walkingmotor_odometer(_u32 durationMs) { _u32 irqSave = enter_critical_section(); //临界资源保护 for (size_t cnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) { _lastEncoderTicksDelta[cnt] = _encoderTicksDelta[cnt]; //获得delta时间内编码器的脉冲数 _motorAccumulatedTicks[cnt] += _encoderTicksDelta[cnt]; //获得累计编码器的脉冲数 _encoderTicksDelta[cnt] = 0; } leave_critical_section(irqSave); if (durationMs == 0) //防止除零 durationMs = 1; for (size_t cnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) { //根据delta的编码器数据计算这段时间内速度,即当前速度 _lastOdometerSpeedAbs[cnt] = (float) _lastEncoderTicksDelta[cnt] * (1000.0 / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER) * 1000.0 / durationMs; } } /* * 计算左行走电机累计里程函数 * 单位:mm */ _u32 cumulate_walkingmotor_ldist_mm(void) { return (_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_LEFT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER; } /* * 计算右行走电机累计里程函数 * 单位:mm */ _u32 cumulate_walkingmotor_rdist_mm(void) { return (_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_RIGHT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER; } |
里程计测试
可以用slamware_console工具中的run以及vrun命令来测试里程计的准确性,其误差需要在5%以内。
...
slamware_console工具使用指南:SA003 基于SLAMWARE解决方案的服务型机器人底盘电机里程计概述及代码示例基于Slamware解决方案的服务型机器人底盘电机里程计概述及代码示例