本页面描述了Slamware CORE的各个型号定义 |
型号比较 | ||||
---|---|---|---|---|
产品系列 | SLAMWARE Core VRE | SLAMWARE Core 家用版 | SLAMWARE Core 商用版 | |
型号 | A1M6 | B1M4 | C1M1 | |
特性 | WiFi支持 | 2.4G | 2.4G | 2.4G |
驱动模式 | 两轮差动 | 两轮差动+全向驱动 | 两轮差动+全向驱动 | |
使用雷达 | NA | A2M8 | A2M6 | |
集成开发平台 | SDP 2.0 | SDP Mini | SDP mini | |
适用开发领域 | 扫地机开发 | 家用通用机器人开发 | 商用通用机器人开发 |
Model Comparison | ||||
---|---|---|---|---|
Product Series | SLAMWARE Core VRE | SLAMWARE Core Lite | SLAMWARE Core Pro | |
Model Name | A1M6 | B1M4 | C1M1 | |
Feature | WiFi support | 2.4G | 2.4G | 2.4G/5G |
Drive mode | two-wheeled differential drive motor | two-wheeled differential drive motor | two-wheeled differential drive motor and omnidirectional drive motor | |
Integrated development platform | SDP 2.0 | SDP Mini | ZEUS | |
Application development | Vacuum robot | Small size robot | General purpose robot |